Número da peça:
candidatos encontrados.Type | |
Set (Slider 1 pc. + Rail 1 pc.) | Rail |
BJKSG (Standard Type) | BJKR |
BJKSW (Wide Type) |
Part Name | Material | Surface Treatment |
Slider | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
Rail | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide* |
Ball | EN 1.4125 Equiv. | - |
Mounting Screw | EN 1.7220 Equiv. | Black Oxide |
Part Number | - | L | |
BJKSG28 BJKR24 | - - | 400 160 | (Set) (Rail only) |
Part Number | Slider Dimensions | Guide Rail Dimensions | Mounting Low Head Screws | Load Rating N (kgf) per Slider | ||||||||||||||
A | B | T | E | F | P1 | P2 | M | H1 | C | dxGxh | N | P | ||||||
Type | H | Standard | Wide | Standard | Wide | |||||||||||||
Set Standard Type BJKSG Wide Type BJKSW Rail only BJKR | 16 | 30 | 44 | 44 | 4 | 15 | 6 | 13 | 37 | 34 | 3 | 9 | 16 | 4.5x8x5.5 | 15 | 40 | M3x6 | 68(7) |
20 | 8 | 19 | M3x8 | 68(7) | ||||||||||||||
24 | 41 | 60 | 60 | 4 | 23 | 9 | 15 | 50 | 41 | 4 | 16 | 19 | 6x9.5x9 | 20 | 60 | M4x6 | 147(15) | |
28 | 8 | 27 | 5 | M4x8 | 147(15) |
H | L | Effective Stroke* Slider 1 pc. | Unit Price | Addable Slider Qty. | ||
Standard Type | Wide Type | Rail only | ||||
BJKSG | BJKSW | BJKR | ||||
16 | 70 | 20 | - | |||
110 | 60 | 1 | ||||
150 | 100 | 1~2 | ||||
190 | 140 | 1~3 | ||||
230 | 180 | 1~4 | ||||
270 | 220 | 1~5 | ||||
310 | 260 | 1~6 | ||||
350 | 300 | |||||
390 | 340 | 1~7 | ||||
430 | 380 | 1~8 | ||||
470 | 420 | 1~9 | ||||
510 | 460 | 1~10 | ||||
550 | 500 | |||||
590 | 540 | |||||
630 | 580 | |||||
670 | 620 | |||||
710 | 660 | |||||
750 | 700 | |||||
790 | 740 | |||||
20 | 70 | 20 | - | |||
110 | 60 | 1 | ||||
150 | 100 | 1~2 | ||||
190 | 140 | 1~3 | ||||
230 | 180 | 1~4 | ||||
270 | 220 | 1~5 | ||||
310 | 260 | 1~6 | ||||
350 | 300 | |||||
390 | 340 | 1~7 | ||||
430 | 380 | 1~8 | ||||
470 | 420 | 1~9 | ||||
510 | 460 | 1~10 | ||||
550 | 500 | |||||
590 | 540 | |||||
630 | 580 | |||||
670 | 620 | |||||
710 | 660 | |||||
750 | 700 | |||||
790 | 740 |
H | L | Effective Stroke* Slider 1 pc. | Unit Price | Addable Slider Qty. | ||
Standard Type | Wide Type | Rail only | ||||
BJKSG | BJKSW | BJKR | ||||
24 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 | ||||
28 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
8.68 € ( 10.33 € ) | 7 dias úteis |
10.83 € ( 12.89 € ) | 7 dias úteis |
12.98 € ( 15.45 € ) | 7 dias úteis |
15.11 € ( 17.98 € ) | 7 dias úteis |
17.25 € ( 20.53 € ) | 7 dias úteis |
19.39 € ( 23.07 € ) | 7 dias úteis |
21.28 € ( 25.32 € ) | 7 dias úteis |
23.67 € ( 28.17 € ) | 7 dias úteis |
25.56 € ( 30.42 € ) | 7 dias úteis |
27.45 € ( 32.67 € ) | 7 dias úteis |
29.47 € ( 35.07 € ) | 7 dias úteis |
31.35 € ( 37.31 € ) | 7 dias úteis |
33.37 € ( 39.71 € ) | 7 dias úteis |
35.26 € ( 41.96 € ) | 7 dias úteis |
37.16 € ( 44.22 € ) | 7 dias úteis |
39.16 € ( 46.60 € ) | 7 dias úteis |
41.06 € ( 48.86 € ) | 7 dias úteis |
43.06 € ( 51.24 € ) | 7 dias úteis |
44.97 € ( 53.51 € ) | 7 dias úteis |
8.68 € ( 10.33 € ) | 7 dias úteis |
10.83 € ( 12.89 € ) | 7 dias úteis |
12.98 € ( 15.45 € ) | 7 dias úteis |
15.11 € ( 17.98 € ) | 7 dias úteis |
17.25 € ( 20.53 € ) | 7 dias úteis |
19.39 € ( 23.07 € ) | 7 dias úteis |
21.28 € ( 25.32 € ) | 7 dias úteis |
23.67 € ( 28.17 € ) | 7 dias úteis |
25.56 € ( 30.42 € ) | 7 dias úteis |
27.45 € ( 32.67 € ) | 7 dias úteis |
29.47 € ( 35.07 € ) | 7 dias úteis |
31.35 € ( 37.31 € ) | 7 dias úteis |
33.37 € ( 39.71 € ) | 7 dias úteis |
35.26 € ( 41.96 € ) | 7 dias úteis |
37.16 € ( 44.22 € ) | 7 dias úteis |
39.16 € ( 46.60 € ) | 7 dias úteis |
41.06 € ( 48.86 € ) | 7 dias úteis |
43.06 € ( 51.24 € ) | 7 dias úteis |
44.97 € ( 53.51 € ) | 7 dias úteis |
11.07 € ( 13.17 € ) | 7 dias úteis |
14.36 € ( 17.09 € ) | 7 dias úteis |
17.62 € ( 20.97 € ) | 7 dias úteis |
20.92 € ( 24.89 € ) | 7 dias úteis |
24.05 € ( 28.62 € ) | 7 dias úteis |
27.33 € ( 32.52 € ) | 7 dias úteis |
30.60 € ( 36.41 € ) | 7 dias úteis |
33.87 € ( 40.31 € ) | 7 dias úteis |
37.16 € ( 44.22 € ) | 7 dias úteis |
40.43 € ( 48.11 € ) | 7 dias úteis |
11.07 € ( 13.17 € ) | 7 dias úteis |
14.36 € ( 17.09 € ) | 7 dias úteis |
17.62 € ( 20.97 € ) | 7 dias úteis |
20.92 € ( 24.89 € ) | 7 dias úteis |
24.05 € ( 28.62 € ) | 7 dias úteis |
27.33 € ( 32.52 € ) | 7 dias úteis |
30.60 € ( 36.41 € ) | 7 dias úteis |
33.87 € ( 40.31 € ) | 7 dias úteis |
37.16 € ( 44.22 € ) | 7 dias úteis |
40.43 € ( 48.11 € ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
[Features] Linear carbon steel rail. -A set of slider and rail.