Registar
Confirmado
  • Screw Size
  • Height(mm)
  • M Screw(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Hexagon Male-Female Spacer【1 a 500 unidades】 (SBD-F5-20-2P)

Hexagon Male-Female Spacer SBD-F5-20-2P

Número da peça:

SBD-F5-20-2P
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (2 unidades)
    Loading...

    Especificações do produto

    Specifications

    Hexagon Male-Female Spacer:Related Image

    ■ Small Pack Product

    Model L

    Quantity /
    Pack

    M

    H

    L1

    L2

    Weight
    (g / piece)
    SBD-F3 10

    4P

     M3 5.5 6  6 1.8
    15 4P 2.8
    20 4P 3.7
    30 2P 5.7
    40 2P 7.7

     SBD-F4

    10 4P  M4 7 7.5  7 2.9
    15 4P 4.5
    20 4P 6.1
    25 2P 7.6
    30 2P 9.3
    35 2P 10.9
    40 2P 12.6
    45 2P 14.2
    50 2P 15.8
    60 2P 19.1
    70 2P 22.4
    80 2P 25.6
    100 1P 32.2
    SBD-F5 20 2P M5 8 10 10 7.9
    25 2P 10.1
    30 2P 12.1
    40 2P 16.2
    50 2P 20.5
    60 2P 25.1
    70 1P 29.4
    80 1P 33.7
    100 1P 42.3
    SBD-F6 20 2P  M6  10  14  13 12.1
    30 2P  18.8
    50 2P  32.0
    60 2P  38.8
    70 1P  45.6
    80 1P  52.2
    100 1P  65.7
     SBD-F8 30 1P M8 12 20 20  28.0
    40 1P  35.0


    ■ Large Pack Product

    Model L

    Quantity /
    Pack

    M

    H

    L1

    L2 Weight
    (g / piece)
    SBD-F3 10

    500P

     M3 5.5 6  6 1.8
    15 500P 2.8
    20 500P 3.7
    30 300P 5.7
    40 200P 7.7

     SBD-F4

    10 450P  M4 7 7.5  7 2.9
    15 400P 4.5
    20 300P 6.1
    25 250P 7.6
    30 200P 9.3
    35 200P 10.9
    40 250P 12.6
    45 200P 14.2
    50 200P 15.8
    60 200P 19.1
    70 200P 22.4
    80 150P 25.6
    100 100P 32.2
    SBD-F5 20 200P M5 8 10 10 7.9
    25 250P 10.1
    30 250P 12.1
    40 200P 16.2
    50 150P 20.5
    60 100P 25.1
    70 100P 29.4
    80 100P 33.7
    100 100P 42.3
    SBD-F6 20 200P  M6  10  14  13 12.1
    30 150P  18.8
    50 100P  32.0
    60 100P  38.8
    70 50P  45.6
    80 50P  52.2
    100 50P  65.7
     SBD-F8 30 100P M8 12 20 20  28.0
    40 80P  35.0

    More Information

    Hexagon Male-Female Spacer:Related Image
    Specifications

    Material Free-cutting Steel (SUM)

    Hexagon Male-Female Spacer:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SBD-F5-20-2P

    Screw Size

    Height

    (mm)

    M Screw

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    M5
    20
    5
    10
    1 conjuntos

    2 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.28 €
    ( 6.28 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] This is a hexagonal spacer with internal and external threads. -Material: Free-cutting steel (free-cutting steel).


    ● This is a male / female model hexagonal spacer.
    O número da peça foi confirmado