Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
    [0.1-3/0.1mm unidades]
  • Flute Length (ℓ)(mm)
    [5-36/1mm unidades]
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
      [23-55/1mm unidades]
    • R Precision(μm)
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis
      • Dentro de 8 dias úteis
      • Dentro de 9 dias úteis
      • Dentro de 13 dias úteis

    TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model(Lista de números de peça: página 2)

    TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model

    Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

    Número da peça:

    Indefinido. 73 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    R Size

    (mm)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Length Under Neck (ℓ1)

    (mm)

    R Precision

    (μm)

    Additional Classification

    Figure

    Quantidade mínima de encomenda
    6
    2
    18
    60
    6
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    8
    0.3
    24
    70
    8
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    8
    0.5
    24
    70
    8
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    8
    1
    24
    70
    8
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    8
    2
    24
    70
    8
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    10
    0.5
    30
    80
    10
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    10
    1
    30
    80
    10
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    10
    2
    30
    80
    10
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    10
    3
    30
    80
    10
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    12
    1
    36
    85
    12
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    12
    2
    36
    85
    12
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    12
    3
    36
    85
    12
    -
    ±0.01
    Stocked Product
    2
    1 unidades
    20
    0.1 - 3
    60
    125
    20
    -
    ±0.02
    Manufactured Product
    2
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    55.61 €
    (
    66.18 €
    )
    5 dias úteis
    65.82 €
    (
    78.33 €
    )
    5 dias úteis
    65.82 €
    (
    78.33 €
    )
    5 dias úteis
    65.82 €
    (
    78.33 €
    )
    5 dias úteis
    65.54 €
    (
    77.99 €
    )
    5 dias úteis
    92.87 €
    (
    110.52 €
    )
    5 dias úteis
    92.87 €
    (
    110.52 €
    )
    5 dias úteis
    92.20 €
    (
    109.72 €
    )
    5 dias úteis
    92.20 €
    (
    109.72 €
    )
    5 dias úteis
    110.26 €
    (
    131.21 €
    )
    5 dias úteis
    110.26 €
    (
    131.21 €
    )
    5 dias úteis
    110.26 €
    (
    131.21 €
    )
    5 dias úteis
    -
    (
    -
    )
    13 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    General 2-flute cutter with regular flute length and flute radius
    -Radius cutting edge also effectively suppresses chipping
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

    Especificações e preço

    Specifications

    TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model:Related Image

    Model Number
    TSC-CR-EM2R

    Outer Diameter
    D
    Radius R
    (Manufactured products designated in 0.1 mm increment)
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure ● Stocked Product
    □ Manufactured Product
    1 0.1 0.2 0.3           3 45 4 1
    1.5 0.1 0.2 0.3           4.5 45 4 1
    2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5       6 45 4 1
    2.5 0.1 - 0.5 7.5 45 4 1
    2.8 0.1 - 0.5 8.4 45 4 1
    3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5       9 45 6 1
    0.6 - 0.7
    3.5 0.1 - 0.7 10.5 45 6 1
    4   0.2 0.3 0.4 0.5 1     12 50 6 1
    0.1 - 0.9
    4.5 0.1 - 1.2 13.5 50 6 1
    5         0.5 1     15 55 6 1
    0.1 ~ 1.5
    5.5 0.1 ~ 1.7 16.5 55 6 1
    6   0.2 0.3   0.5 1 2   18 60 6 2
    0.1 ~ 1.9
    8     0.3   0.5 1 2   24 70 8 2
    0.1 ~ 3.0
    10         0.5 1 2 3 30 80 10 2
    0.1 - 2.9
    12           1 2 3 36 85 12 2
    0.1 - 2.9
    16 0.1 ~ 3.0 48 115 16 2
    20 0.1 ~ 3.0 60 125 20 2

    [ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
    [ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caraterísticas e exemplos de utilização

    More Information


    It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
    A general purpose 2-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
    The radial blade tip is also useful to prevent chipping.