Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
[Features]
-High speed steel cutter with 4 flanks that can be sized to customer requirements to avoid unwanted tooling interference.
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation |
Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation |
Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSEM4R (Non-Coated Type) V-TSEM4R (TiCN Coating Type) |
8 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 30 | 4.0 ~ 7.0 | 78 | 10 |
10 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 36 | 5.0 ~ 9.0 | 84 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 | 6.0 ~ 11.0 | 97 | 12 | |
14 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 | 7.0 ~ 13.0 | 97 | 12 | |
16 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 | 8.0 ~ 15.0 | 108 | 16 | |
18 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 | 9.0 ~ 17.0 | 108 | 16 | |
20 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 | 10.0 ~ 19.0 | 122 | 20 | |
22 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 | 11.0 ~ 21.0 | 122 | 20 | |
25 | 3.0 ~ 15.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 70 | 12.0 ~ 24.0 | 144 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.