Registar
Confirmado
  • Screw Shaft O.D. d(mm)
  • Lead(mm)
  • Axial gap
  • Number of Load Circuits(Rows x Windings)
  • Dust-proof Seal Type
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 20 dias úteis

Ball screw nuts / compact nut / BLK (BLK1510-5.6NUT)

Ball screw nuts / compact nut / BLK BLK1510-5.6NUT

Número da peça:

BLK1510-5.6NUT
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BLK1510-5.6NUT

Screw Shaft O.D. d

(mm)

Lead

(mm)

Axial gap

Number of Load Circuits

(Rows x Windings)

Basic Load Rating Dynamic Rating Ca

(N)

Basic Load Rating Static Rating Coa

(N)

Dust-proof Seal Type

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
15
10
0.1
2×2.8
9800
25200
NA
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
395.58 €
( 470.74 € )
20 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Uses an end cap method for high speed rotation, providing stable operation.

O número da peça foi confirmado