Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
SCB-M6X40-FB |
SCB-M8X30-FB |
SCB-M8X35-FB |
SCB-M8X50-FB |
SCB-M10X25-FB |
SCB-M10X30-FB |
SCB-M10X50-FB |
SCB-M12X50-FB |
SCB-M12X80-FB |
SCB-M16X40-FB |
SCBS-M6X16-FB |
SCBS-M10X60-FB |
SCBS-M12X50-FB |
SCBS-M16X80-FB |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Thread Dia. | Material (Thread) | Material (Tip) | Main Body Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € | 1 | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 46 | ||
11.28 € | 1 | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 38 | ||
11.30 € | 1 | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 43 | ||
11.34 € | 1 | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 58 | ||
14.38 € | 1 | 8 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | ||
14.39 € | 1 | 8 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | ||
14.47 € | 1 | 6 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | ||
16.79 € | 1 | 6 Days | 12 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 62 | ||
17.01 € | 1 | 6 Days | 12 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 92 | ||
24.37 € | 1 | 6 Days | 16 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 56 | ||
10.91 € | 1 | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 22 | ||
17.71 € | 1 | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 70 | ||
25.35 € | 1 | 6 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 62 | ||
49.21 € | 1 | 8 Days | 16 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 96 |
Loading...
Tip Shape | Flat | Screw Type | Bolt Type | Function | Non-Reverse |
---|
Configure
Basic Attributes
Thread Dia.
Material (Thread)
Material (Tip)
Main Body Length
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes