Registar
Confirmado
  • Screw Shaft O.D. d(mm)
  • Lead(mm)
  • Number of Load Circuits(Rows x Windings)
  • Screw Shaft Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 24 dias úteis

Ball screws / round flange / diameter 16 - 25 / pitch 5 - 12 / C5, C7 / BNF (BNF4010-5RRG1+1230LC5A)

Ball screws / round flange / diameter 16 - 25 / pitch 5 - 12 / C5, C7 / BNF BNF4010-5RRG1+1230LC5A

Número da peça:

BNF4010-5RRG1+1230LC5A
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BNF4010-5RRG1+1230LC5A

Screw Shaft O.D. d

(mm)

Lead

(mm)

Number of Load Circuits

(Rows x Windings)

Screw Shaft Length

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating Ca

(N)

Basic Load Rating Static Rating Coa

(N)

Quantidade mínima de encomenda
40
10
2×2.5
1230
52700
141100
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2,671.74 €
( 3,179.37 € )
24 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· This product has no machining on the shaft ends, and is a standard series precision ball screw mass-produced at specified lengths.
· Additional work on screw shaft ends can be easily performed.
· Also, a variety of nut shapes are available to suit different purposes such as the BNFN shape double nut, BNF shape single nut, BIF shape offset preload nut, MDK shape miniature ball screw, and MBF shape.
· Dust-proof: The following model number nuts have labyrinth seals mounted.

O número da peça foi confirmado