Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Pipe Flanges for Hydraulic Type | Material | Diameter Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.25 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 10A | ||
47.21 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 10A | ||
16.25 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 15A | ||
47.21 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 15A | ||
17.04 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 20A | ||
51.15 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | ||
21.44 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 25A | ||
75.86 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 25A | ||
23.73 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 32A | ||
91.53 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 32A | ||
31.96 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 40A | ||
99.08 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40A | ||
36.48 € | 1 | 6 Days | SHA | SS | 50A | ||
122.75 € | 1 | 6 Days | SHA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 50A | ||
16.08 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 10A | ||
47.21 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 10A | ||
16.08 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 15A | ||
47.21 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 15A | ||
16.87 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 20A | ||
51.15 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | ||
21.27 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 25A | ||
75.86 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 25A | ||
23.54 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 32A | ||
91.53 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 32A | ||
31.59 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 40A | ||
99.08 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40A | ||
36.13 € | 1 | 6 Days | SHB | SS | 50A | ||
122.75 € | 1 | 6 Days | SHB | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 50A |
Loading...
Type | Hydraulic Pipe Flange | Flange Standard | JIS B 2291 | Nominal Pressure | 21MPa |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | NA |