Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal M1
  • Thread Nominal M2
  • Applicable Fluid
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
    • Resin Coating
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis

Steel Pipe Fitting - Screw-In Pipe Joint - Bushing

Steel Pipe Fitting - Screw-In Pipe Joint - Bushing

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Thread Nominal M1

Thread Nominal M2

Applicable Fluid

Surface Treatment

Quantidade mínima de encomenda
5B(125A)
2B(50A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
1 unidades
5B(125A)
2B(50A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
1 unidades
5B(125A)
2B(50A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
1 unidades
5B(125A)
3B(80A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
1 unidades
5B(125A)
3B(80A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
1 unidades
5B(125A)
3B(80A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
1 unidades
5B(125A)
4B(100A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
1 unidades
5B(125A)
4B(100A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
1 unidades
5B(125A)
4B(100A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
1 unidades
5B(125A)
2 1/2B(65A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
1 unidades
5B(125A)
2 1/2B(65A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
1 unidades
5B(125A)
2 1/2B(65A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
85.31 €
( 101.52 € )
12 dias úteis
131.29 €
( 156.24 € )
12 dias úteis
112.59 €
( 133.98 € )
7 dias úteis
97.57 €
( 116.11 € )
12 dias úteis
114.25 €
( 135.96 € )
12 dias úteis
97.57 €
( 116.11 € )
8 dias úteis
97.57 €
( 116.11 € )
12 dias úteis
114.25 €
( 135.96 € )
12 dias úteis
97.57 €
( 116.11 € )
8 dias úteis
85.31 €
( 101.52 € )
12 dias úteis
131.29 €
( 156.24 € )
12 dias úteis
112.59 €
( 133.98 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Black malleable cast iron (FCMB27-05)
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.
· Surface treatment: Raw casting, dissolved zinc plating, epoxy resin coating.