Registar
Condições de filtragem
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Width W(mm)
  • Length L(mm)
  • Thickness H(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Samarium-Cobalt Magnet Square Type

Samarium-Cobalt Magnet  Square Type 2-4020155

Número da peça:

2-4020155
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
2-4020155

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Width W

(mm)

Length L

(mm)

Thickness H

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
40.1 to 50.0
42.17
15
20
5
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
34.03 €
( 40.50 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Ideal for medical devices and sensors thanks to good coercivity at temperatures as high as 350 ℃ and corrosion resistance. Mechanical strength can pose some issues, but product miniaturization and weight reduction can be achieved, as with neodymium magnets.