Registar
Condições de filtragem
  • Belt width(mm)
      [10-1200/5mm unidades]
    • Belt circumferential length(mm)
        [220-9990/10mm unidades]
      • Meandering Prevention Crosspiece
      • Dias de envio estimados
        • Tudo
        • Dentro de 10 dias úteis
        • Dentro de 16 dias úteis
        • Dentro de 35 dias úteis

      LOGISTAR Tailorbelt-U Oil Resistant

      Número da peça:

      Indefinido. 4 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens

      Belt width

      (mm)

      The Number of Tire Ply

      Belt circumferential length

      (mm)

      Meandering Prevention Crosspiece

      RoHS?Quantidade mínima de encomenda
      10 ~ 600
      1 Ply
      220 ~ 9990
      NA
      10
      1 unidades
      30 ~ 600
      1 Ply
      220 ~ 9990
      M5 Type / MM Type
      -
      1 unidades
      10 ~ 1200
      2 Ply
      220 ~ 9990
      NA
      10
      1 unidades
      30 ~ 1000
      2 Ply
      220 ~ 9990
      A Type / M Type / MM Type
      -
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      -
      ( - )
      16 dias úteis
      -
      ( - )
      10 dias úteis
      -
      ( - )
      35 dias úteis
      -
      ( - )
      10 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Cuidado

      • The product image is representative and may differ from the actual product. For details of color and surface shape, etc., refer to the catalog.

        * When attaching a meandering prevention bar it is necessary to specify a belt perimeter of 500 mm or more.