Registar
Confirmado

Latches with gripping tray (115.10-DK-4-1-SR)

Número da peça:

115.10-DK-4-1-SR
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
115.10-DK-4-1-SR

Type

Latch distance A

Identification no.

Finish

Quantidade mínima de encomenda
DK, Operation with triangular spindle (DK7)
4
1, Operation, in drawn position, at the top left
SR
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
25.22 €13.37 €
( 15.91 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

Latches with gripping tray GN 115.10 are used in applications which require a moulded recess in addition to the latching mechanism, e.g. if operating elements are not allowed to protrude for reasons of space.
A rotary movement limited to 90° moves the latch behind the frame, with the run-up bevels at the latch making it easier to close the door.
Latches with 22 different cranks cover a latch distance A from 4 to 50 mm.
Latches GN 115.10 are supplied with loosely enclosed locking.

O número da peça foi confirmado