Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Window glass d1
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 7 dias úteis
  • Oil level sight glasses, Aluminium / Plastic

    Número da peça:

    Indefinido. 27 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Inch thread d2

    Fine thread d2

    Window glass d1

    Type

    Quantidade mínima de encomenda
    G 1/4
    -
    7
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    -
    M 12 x 1,5
    7
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    G 3/8
    -
    11
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    G 3/8
    -
    11
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 16 x 1,5
    11
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    -
    M 16 x 1,5
    11
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    G 1/2
    -
    14
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    G 1/2
    -
    14
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    G 1/2
    -
    14
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 20 x 1,5
    14
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 20 x 1,5
    14
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    -
    M 20 x 1,5
    14
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    G 3/4
    -
    18
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    G 3/4
    -
    18
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    G 3/4
    -
    18
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 26 x 1,5
    18
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 26 x 1,5
    18
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    -
    M 26 x 1,5
    18
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 27 x 1,5
    18
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 27 x 1,5
    18
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    -
    M 27 x 1,5
    18
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    G 1
    -
    24
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    G 1
    -
    24
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    G 1
    -
    24
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 33 x 1,5
    24
    A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)
    1 unidades
    -
    M 33 x 1,5
    24
    B-without contrast screen (all sizes)
    1 unidades
    -
    M 33 x 1,5
    24
    C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    6.46 €
    ( 7.69 € )
    7 dias úteis
    6.46 €
    ( 7.69 € )
    7 dias úteis
    6.40 €
    ( 7.62 € )
    7 dias úteis
    6.88 €
    ( 8.19 € )
    7 dias úteis
    6.40 €
    ( 7.62 € )
    7 dias úteis
    6.88 €
    ( 8.19 € )
    7 dias úteis
    7.06 €
    ( 8.40 € )
    7 dias úteis
    6.94 €
    ( 8.26 € )
    7 dias úteis
    7.50 €
    ( 8.93 € )
    7 dias úteis
    7.06 €
    ( 8.40 € )
    7 dias úteis
    6.94 €
    ( 8.26 € )
    7 dias úteis
    7.50 €
    ( 8.93 € )
    7 dias úteis
    10.62 €
    ( 12.64 € )
    7 dias úteis
    10.60 €
    ( 12.61 € )
    7 dias úteis
    11.12 €
    ( 13.23 € )
    7 dias úteis
    10.62 €
    ( 12.64 € )
    7 dias úteis
    10.60 €
    ( 12.61 € )
    7 dias úteis
    11.12 €
    ( 13.23 € )
    7 dias úteis
    10.62 €
    ( 12.64 € )
    7 dias úteis
    10.60 €
    ( 12.61 € )
    7 dias úteis
    11.12 €5.89 €
    ( 7.01 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.10 €
    ( 12.02 € )
    7 dias úteis
    10.10 €
    ( 12.02 € )
    7 dias úteis
    10.62 €
    ( 12.64 € )
    7 dias úteis
    10.10 €
    ( 12.02 € )
    7 dias úteis
    10.10 €
    ( 12.02 € )
    7 dias úteis
    10.62 €
    ( 12.64 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Oil level sight glasses GN 744 in type A use the so called prismatic effect of a cat’s eye to display the oil level unaffected by oil colour or oil viscosity. The advantage of this effect is particularly obvious in the case of under or overfilling or for inspection under unfavourable light conditions.
    The seal is housed in a radial groove in the aluminium body and hence cannot be lost. In addition it cannot be extruded when thigtening the sight glass.
    Oil level sight glasses GN 744 can also be used on pressurised tanks. Data of pressure an vacuum pressure tests is available.
    Assembly instruction:
    For mounting on walls of less than 4 mm thickness please use a fixing nut GN 543.1.