Registar
Condições de filtragem
  • s(mm)
  • B(mm)
  • L(mm)
  • b1
  • b2
  • l1
  • l2
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

RE.C7 - Wheels for the general public -Vulcanised rubber coating (452096)

Número da peça:

452096
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 12.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
452096

s

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

b1

b2

b3

d

d1

d2

l1

l2

R

p

Description

Quantidade mínima de encomenda
5
42
42
27
33
-
-
-
-
27
33
-
-
RE.C7-040-PBL
12 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.39 €
( 6.41 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Castors with steel support.
Vulcanized rubber coating.
Castors for the general public, excellent rolling resistance and elasticity features.