Registar
Confirmado
  • Latch distance A
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Latches, operation with socket key, locating ring black (GN 115) (115-SK10-18-SW)

Número da peça:

115-SK10-18-SW
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
115-SK10-18-SW

Latch distance A

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
18
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.10 €
( 10.83 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the latch ease the closing of the door.Latches with different cranks cover a latch distance A from 4 to 50 mm.Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed latch.

O número da peça foi confirmado