Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Handwheel washers (K0173) (K0173.10313)

    Número da peça:

    K0173.10313
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0173.10313

    Internal diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    D3

    (mm)

    G=Thread

    Quantidade mínima de encomenda
    3.2
    2
    13
    Stainless steel
    1.4305
    bright
    6
    M3
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.31 €
    ( 1.56 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Main material: Stainless steel, Steel
    ・Internal diameter(mm): 3.2-6.4
    ・Outside diameter(mm): 10-52

    [Features]
    ・Version: Steel black oxidised.Stainless steel bright