Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Press-in plugs, Form B, with vent (K0451)

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    L1

    (mm)

    S min.

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    18
    23
    14
    8
    1 unidades
    20
    24
    15.5
    8
    1 unidades
    26
    30
    16.5
    9.5
    1 unidades
    30
    34
    17
    9.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.33 €
    (
    1.58 €
    )
    4 dias úteis
    1.59 €
    (
    1.89 €
    )
    4 dias úteis
    1.86 €
    (
    2.21 €
    )
    4 dias úteis
    2.42 €
    (
    2.88 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・Main colour: Black
    ・D=outside diameter(mm): 30

    [Features]
    ・Temperature resistant to 100℃
    ・With vent