Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Levelling sets spherical washer with locknut (K0115) (K0115.0510)

    Número da peça:

    K0115.0510
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0115.0510

    Main material

    for screw

    B

    (mm)

    D=Internal diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2=Outside diameter

    (mm)

    H max.

    (mm)

    H min.

    (mm)

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    F

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    High carbon steel
    M10
    6
    11
    M20x1
    32
    37
    32
    2
    4
    65
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    65.31 €
    ( 77.72 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · For mounting motors, aggregates, drive elements and production lines

    · Exact alignment when mounting inclined faces

    · Swivel angle up to 4°

    · Locknut secures a prescribed adjustment

    · Accessory: K0691 Spherical levelling washers