Registar
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Five lobe grips with internal thread (K1297) (K1297.14008)

    Número da peça:

    K1297.14008
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1297.14008

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Component material

    (mm)

    Component colour

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    40
    Stainless steel
    bright
    20
    28
    14
    12
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.10 €
    ( 8.45 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · High-gloss polished

    O número da peça foi confirmado