Registar
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Flat four lobe grips with external thread (K0278) (K0278.4406X35)

    Número da peça:

    K0278.4406X35
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0278.4406X35

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    L=thread length

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    44.5
    17.5
    19.3
    3.3
    35
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.30 €
    ( 2.74 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For low installation spaces

    · SYMPA touch: optimum grip and hold due to high ergonomics

    · The non-slip material perfectly adapts to the human hand during grip movements

    O número da peça foi confirmado