Registar
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Flat four lobe grips with internal thread (K0278) (K0278.3505)

    Número da peça:

    K0278.3505
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0278.3505

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M5
    35.5
    14.2
    15.5
    2.8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.17 €
    ( 2.58 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For low installation spaces

    · SYMPA touch: optimum grip and hold due to high ergonomics

    · The non-slip material perfectly adapts to the human hand during grip movements

    O número da peça foi confirmado