Registar
Confirmado
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D=bore(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • H3
  • T=bore depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Knurled knobs with arrow (K0249) (K0249.3083)

    Número da peça:

    K0249.3083
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0249.3083

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D=bore

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    H3

    T=bore depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    34
    blue RAL5017
    3
    8
    52
    31
    M4
    43
    20
    12
    7
    22
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.04 €
    ( 16.71 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · Suitable for setting various switch positions

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Silver marking as an indicator for the correct position

    O número da peça foi confirmado