Registar
Confirmado
  • Main material
  • D=Plate diameter(mm)
  • Load rating max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Levelling feet plates Form B (K0425) (K0425.21002)

    Número da peça:

    K0425.21002
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0425.21002

    Main material

    D=Plate diameter

    (mm)

    Load rating max.

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    100
    45
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    52.81 €
    ( 62.84 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Components for assembling a swivel foot

    · Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly

    · Any plate can be combined with any threaded spindle

    · The anti-slip-plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping

    · Material: plate die-cast zinc or 1.4305 stainless steel

    O número da peça foi confirmado