Registar
Condições de filtragem
  • Size
  • Axial Force(N)
  • Standard Bore
    D / H7
  • A(mm)
  • H(mm)
  • E(mm)
  • B(mm)
  • Tightening Torque Screws(Nm)
  • Mass(Kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Collar, Split, KR-G

Collar, Split, KR-G

Número da peça:

Indefinido. 16 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Size

Axial Force

(N)

Standard Bore
D / H7

A

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

B

(mm)

F
Screw (ISO4762)

Tightening Torque Screws

(Nm)

Mass

(Kg)

Quantidade mínima de encomenda
4
2288
4
16
5
9
20.7
M3x8
2
0.011
1 unidades
5
2288
5
16
5
9
20.7
M3x8
2
0.011
1 unidades
6
2288
6
16
5
9
20.7
M3x8
2
0.01
1 unidades
8
2288
8
18
6
9
22.4
M3x8
2
0.012
1 unidades
10
2288
10
24
8
9
26
M3x10
2
0.022
1 unidades
12
3952
12
28
9.5
11
31.8
M4x12
5
0.038
1 unidades
15
6448
15
34
12
13
39.4
M5x16
10
0.065
1 unidades
16
6448
16
34
12
13
39.4
M5x16
10
0.063
1 unidades
18
6448
18
36
13
13
41.1
M5x16
10
0.069
1 unidades
20
9308
20
40
14.5
15
46.4
M6x18
15
0.097
1 unidades
22
9308
22
42
15.5
15
48.1
M6x18
15
0.103
1 unidades
25
9308
25
45
16.5
15
50.8
M6x18
15
0.114
1 unidades
28
9308
28
48
18
15
53.7
M6x18
15
0.123
1 unidades
30
9308
30
54
21
15
58.6
M6x18
15
0.163
1 unidades
40
9308
40
60
25
15
65
M6x18
15
0.163
1 unidades
50
14560
50
78
32
19
87
M8x25
32
0.386
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.02 €
( 3.59 € )
7 dias úteis
3.02 €
( 3.59 € )
7 dias úteis
3.02 €
( 3.59 € )
7 dias úteis
3.02 €
( 3.59 € )
7 dias úteis
3.46 €
( 4.12 € )
7 dias úteis
3.58 €
( 4.26 € )
7 dias úteis
3.86 €
( 4.59 € )
7 dias úteis
3.86 €
( 4.59 € )
7 dias úteis
4.00 €
( 4.76 € )
7 dias úteis
4.44 €
( 5.28 € )
7 dias úteis
4.75 €
( 5.65 € )
7 dias úteis
5.11 €
( 6.08 € )
7 dias úteis
5.11 €
( 6.08 € )
7 dias úteis
5.85 €
( 6.96 € )
7 dias úteis
7.61 €
( 9.06 € )
7 dias úteis
11.51 €
( 13.70 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Split collar for fixing components axially
· Easy, secure and fast assembly with radial clamping screws
· For shaft diameters from 4 mm - 50 mm
· Keyways possible on request
· Executions in blackened steel available
· Axial force 1300 - 14560 N