Registar
Confirmado
  • Number of Teeth(T)
  • Bore H7(mm)
  • Version
  • Outer diameter da(mm)
  • Pitch circle diameter d(mm)
  • Hub diameter ND(mm)
  • Total length L(mm)
  • Keyway width KH9(mm)
  • Depth of keyway T2(mm)
  • Thread size M
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Sprockets KRF, Teeth Hardened, ISO 12 B-1 (10781219)

Número da peça:

10781219
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
10781219

Number of Teeth

(T)

Bore H7

(mm)

Version

Outer diameter da

(mm)

Pitch circle diameter d

(mm)

Hub diameter ND

(mm)

Total length L

(mm)

Keyway width KH9

(mm)

Depth of keyway T2

(mm)

Thread size M

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
19
A
81.5
73.6
52
35
6
2.8
M 5
0.627
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.67 €
( 37.69 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel C45.
Ready-to-install, for various shaft diameters.
Teeth milled and induction hardened (approx. HRC 50), custom bore H7 - surface parameter Ra 1.6, keyway in accordance with DIN 6885/1 positioned beneath tip of tooth, 2 threads for set screws, one positioned for the keyway, one offset by 90°.

O número da peça foi confirmado