Registar
Condições de filtragem

Sprocket Sets for Chain Tensioners, Single-Strand, Stainless Steel

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Number of Teeth

(T)

Optional for tensioner (Part no.)

DIN ISO No.

Pitch (inch)

Pitch circle diameter

(mm)

Thread length L

(mm)

Thread size of axis of tensioning element W

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
15
1 and 2
06 B-1
3/8 x 7/32"
45.81
55
M 10
0.08
1 unidades
15
1 and 2
08 B-1
1/2 x 5/16"
61.08
55
M 10
0.2
1 unidades
15
3
10 B-1
5/8 x 3/8"
76.36
80
M 12
0.3
1 unidades
15
3
12 B-1
3/4 x 7/16"
91.63
80
M 12
0.51
1 unidades
13
4
16 B-1
1" x 17.02 mm
106.14
100
M 20
0.95
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.68 €
( 22.23 € )
4 dias úteis
20.74 €
( 24.68 € )
4 dias úteis
31.20 €
( 37.13 € )
4 dias úteis
40.11 €
( 47.73 € )
4 dias úteis
79.84 €
( 95.01 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Sprocket from stainless steel 1.4301 (AISI 304).
Bearing from stainless roller bearing steel.
Screw and nuts from stainless steel.
The sprocket can be moved on the screw and thus be aligned with the chain. It is locked in the desired position by the nuts. The permanently lubricated 2Z bearing enables a light running.
Temperature range: -20º to +120ºC.