Registar
Condições de filtragem
  • Inner diameter d2 H13(mm)
  • Outer diameter d4(mm)
  • d5(mm)
  • Height h3(mm)
  • h4(mm)
  • For bolt diameter(mm)
  • Optional spherical washer (Part no.)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Conical Seats According to the Old Standard DIN 6319, Steel, with Blue PTFE Coating, Type D (65598536)

Número da peça:

65598536
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
65598536

Inner diameter d2 H13

(mm)

Outer diameter d4

(mm)

d5

(mm)

Height h3

(mm)

h4

(mm)

For bolt diameter

(mm)

Optional spherical washer (Part no.)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
42
68
60
15
23.6
M 36
65598436
236
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
7.87 €
( 9.37 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel, bright turned, case hardened, hardening depth min. 0.2 mm. With blue PTFE coating.
The very low friction enables precise adjusting at high wear resistance.
Spherical washers according to the old standard DIN 6319 type C are mostly used with conical seats DIN 6319 type D, for screw fittings at non-parallel faces. Conical seats DIN 6319 type G, with larger outside diameter and height, should be used at relatively big holes or slot holes.