Granite Surface Plate, DIN 876

Granite Surface Plate, DIN 876
Surface diamond lapped, side face fine ground, backside fine sawn. The optional stand is a welded construction including 3 or 5-point bearings and two adjusting screws. Delivered with a certificate of inspection.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
901-101
901-102
901-103
901-104
901-105
901-106
901-107
901-108
901-109
901-111
901-112
901-113
901-114
901-115
901-116
901-117
901-118
901-119
901-121
901-122
901-123
901-124
901-125
901-126
901-127
901-128
901-129
901-131
901-132
901-133
901-134
901-135
901-136
901-137
901-138
901-139
901-MC1000
901-MC1010
901-MC1200
901-MC1600
901-MC2000
901-MC400
901-MC404
901-MC630
901-MC636
901-MC800
Part NumberRelated to
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Accuracy Compressive Strength
(N/mm2)
Dimensions L x W x H
(mm)
Flexural Strength
(N/mm2)
Linear Coefficient of Expansion Mass
(kg)
Max. workpiece load
(kg)
Vickers Hardness

571.05 €

1 5 Days DIN 876 grade 2Approx. 280400 x 250 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-115100HV 850-900

1,350.00 €

1 60 Days DIN 876 grade 2Approx. 280400 x 400 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-125120HV 850-900

1,202.63 €

1 5 Days DIN 876 grade 2Approx. 280630 x 400 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-153130HV 850-900

1,764.47 €

1 5 Days DIN 876 grade 2Approx. 280630 x 630 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-183150HV 850-900

2,581.58 €

1 60 Days DIN 876 grade 2Approx. 2801000 x 630 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1189300HV 850-900

3,961.84 €

1 5 Days DIN 876 grade 2Approx. 2801000 x 1000 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1300500HV 850-900

4,996.05 €

1 60 Days DIN 876 grade 2Approx. 2801200 x 800 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-14601200HV 850-900

5,159.21 €

1 5 Days DIN 876 grade 2Approx. 2801600 x 1000 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-17681300HV 850-900

7,783.75 €

1 60 Days DIN 876 grade 2Approx. 2802000 x 1000 x 22013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-113201500HV 850-900

597.37 €

1 60 Days DIN 876 grade 1Approx. 280400 x 250 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-115100HV 850-900

930.26 €

1 5 Days DIN 876 grade 1Approx. 280400 x 400 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-125120HV 850-900

1,212.50 €

1 5 Days DIN 876 grade 1Approx. 280630 x 400 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-153130HV 850-900

1,778.75 €

1 5 Days DIN 876 grade 1Approx. 280630 x 630 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-183150HV 850-900

2,652.50 €

1 5 Days DIN 876 grade 1Approx. 2801000 x 630 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1189300HV 850-900

4,306.58 €

1 60 Days DIN 876 grade 1Approx. 2801000 x 1000 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1300500HV 850-900

5,468.42 €

1 60 Days DIN 876 grade 1Approx. 2801200 x 800 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-14601200HV 850-900

4,975.00 €

1 60 Days DIN 876 grade 1Approx. 2801600 x 1000 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-17681300HV 850-900

8,940.79 €

1 60 Days DIN 876 grade 1Approx. 2802000 x 1000 x 22013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-113201500HV 850-900

560.00 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280400 x 250 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-115100HV 850-900

922.37 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280400 x 400 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-125120HV 850-900

1,203.75 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280630 x 400 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-153130HV 850-900

2,047.37 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280630 x 630 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-183150HV 850-900

2,686.25 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801000 x 630 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1189300HV 850-900

4,366.25 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801000 x 1000 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1300500HV 850-900

5,418.42 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801200 x 800 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-14601200HV 850-900

5,582.89 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801600 x 1000 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-17681300HV 850-900

8,471.25 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2802000 x 1000 x 22013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-113201500HV 850-900

712.50 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280400 x 250 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-11550HV 850-900

1,182.89 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280400 x 400 x 5013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-12560HV 850-900

1,555.00 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 280630 x 400 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-15365HV 850-900

2,652.63 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 280630 x 630 x 7013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-18375HV 850-900

3,613.75 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801000 x 630 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1189150HV 850-900

5,952.63 €

1 5 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801000 x 1000 x 10013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1300250HV 850-900

7,005.26 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801200 x 800 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1460600HV 850-900

7,101.32 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2801600 x 1000 x 16013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-1768650HV 850-900

11,359.21 €

1 60 Days DIN 876 grade 0Approx. 2802000 x 1000 x 22013 - 22(5 - 7.5) x 10-6 x K-11320750HV 850-900

1,518.75 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-1000 x 630 x 140--265--

5,046.25 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-1000 x 1000 x 160--450--

3,536.25 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-1200 x 800 x 160--461--

9,051.25 €

1 60 Days DIN 876 classe 0-1600 x 1000 x 180--1000--

19,282.89 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-2000 x 1000 x 220--1500--

275.00 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-400 x 250 x 60--18--

450.00 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-400 x 400 x 60--40--

691.25 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-630 x 400 x 80--61--

1,719.74 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-630 x 630 x 100--25--

1,198.75 €

1 5 Days DIN 876 classe 0-800 x 500 x 100--120--

Loading...

  1. 1

Tech Support