Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • [D] Diameter(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • E(mm)
  • B(mm)
  • A(mm)
  • C (DIN 912)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Shaft supports (21580)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

[D] Diameter

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

E

(mm)

B

(mm)

A

(mm)

M

C (DIN 912)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
35
20
13
16.5
5.2
10
30
20
43
M6
M4
0.0602
1 unidades
16
42
25
18
21
6.8
11
38
24
53
M8
M5
0.1090
1 unidades
20
50
30
22
25
8.6
15
42
30
60
M10
M6
0.2300
1 unidades
25
60
35
26
30
10.3
18
56
38
78
M12
M8
0.3596
1 unidades
30
70
40
26
34
10.3
18
64
40
87
M12
M8
0.4803
1 unidades
40
90
50
34
44
14.25
20
82
48
108
M16
M10
0.8695
1 unidades
50
105
60
43
49
17.5
26
100
58
132
M20
M12
1.4830
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.91 €
(
18.93 €
)
4 dias úteis
17.42 €
(
20.73 €
)
4 dias úteis
22.47 €
(
26.74 €
)
4 dias úteis
24.43 €
(
29.07 €
)
4 dias úteis
26.12 €
(
31.08 €
)
4 dias úteis
43.82 €
(
52.15 €
)
4 dias úteis
92.23 €
(
109.75 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· For easy assembly and fast alignment

· For easy and secure clamping and fastening of guide shafts

· Particularly low construction height

· Lateral clamping