Registar
Condições de filtragem
  • Internal diameter(mm)
  • Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • A(mm)
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Linear housing units quadro, closed (21550)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Internal diameter

(mm)

Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

A

(mm)

M

E

(mm)

E1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
32
16
13
5.4
13
22
5.3
10
85
M6
73
42
0.5376
1 unidades
16
36
18
13
5.4
15
26
5.3
10
100
M6
88
54
0.8150
1 unidades
20
46
23
18
6.4
19
32
6.8
11
130
M8
115
72
1.7820
1 unidades
25
56
28
22
8.6
24
40
9
15
160
M10
140
88
3.2800
1 unidades
30
64
32
26
10.6
27
47
10.5
18
180
M12
158
96
4.4300
1 unidades
40
80
40
34
12.6
35
62
13.5
20
230
M16
202
122
9.0300
1 unidades
50
96
48
34
12.6
40
75
13.5
20
280
M16
250
152
16.0000
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
244.20 €
( 290.60 € )
4 dias úteis
267.82 €
( 318.71 € )
4 dias úteis
356.98 €
( 424.81 € )
4 dias úteis
482.75 €
( 574.47 € )
4 dias úteis
638.80 €
( 760.17 € )
4 dias úteis
693.26 €
( 824.98 € )
4 dias úteis
957.28 €
( 1,139.16 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Precision housing in lightweight design

· Assembled self-aligning linear ball bearings

· With integrated seals