Registar
Condições de filtragem
  • Internal diameter(mm)
  • Component material
  • D3(mm)
  • B(mm)
  • A2(mm)
  • L(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • E=Hole spacing(mm)
  • Housing
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Pillow block bearing flange type (24242-01) (24242-01-15202)

Número da peça:

24242-01-15202
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
24242-01-15202

Internal diameter

(mm)

Component material

D3

(mm)

B

(mm)

A2

(mm)

L

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

E=Hole spacing

(mm)

Housing

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
15
Stainless steel
64
86
14.9
33.2
25.7
12
64
202
0.6277
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
71.91 €
( 85.57 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· With a sealed, single-row ball bearing or plastic slide bearing

· Compensates for misalignments on the shaft

· Internal diameter of the bearings with plus-tolerance

· Maintenance-free and corrosion protected

· Ready to install