Registar
Confirmado
  • Internal diameter(mm)
  • D3(mm)
  • B(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • E=Hole spacing(mm)
  • LA=Bearing
  • Housing
  • Fastening screw(s)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Pillow block bearing flange type UCF (24210) (24210-12201)

Número da peça:

24210-12201
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
24210-12201

Internal diameter

(mm)

D3

(mm)

B

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

E=Hole spacing

(mm)

LA=Bearing

Housing

Fastening screw(s)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
12
86
12.7
15
33.3
31
25.5
12
64
UC 201
F 201
M10
0.6000
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
21.50 €
( 25.59 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· With a sealed, single-row ball bearing

· Compensates for misalignments on the shaft

· Internal diameter of the bearings with plus-tolerance

· Maintenance-free

· Ready to install

O número da peça foi confirmado