Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • D=Bore
  • D1=Outside diameter
  • D2
  • H=Height
  • H3
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, style B, drilled through (K0150 B inch)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D=Bore

D1=Outside diameter

D2

H=Height

H3

Weight in kg (ERP)

Quantidade mínima de encomenda
0.25
32
12
21
10
0.0499
1 unidades
0.312
40
14
26
13
0.1055
1 unidades
0.375
50
18
34
17
0.2054
1 unidades
0.5
63
20
42
21
0.3445
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.17 €
(
10.91 €
)
5 dias úteis
12.01 €
(
14.29 €
)
5 dias úteis
14.48 €
(
17.23 €
)
5 dias úteis
19.00 €
(
22.61 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
Stainless steel 1.4308 (AISI "316" equivalent).

Version:
Ground and polished.