Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • D=Bore
  • D1=Outside diameter
  • D2
  • H=Height
  • H1
  • H3
  • T=Bore depth
  • T1
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, style C, blind hole (K0150 C inch)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D=Bore

D1=Outside diameter

D2

H=Height

H1

H3

T=Bore depth

T1

Weight in kg (ERP)

Quantidade mínima de encomenda
0.25
32
12
21
21
10
12
15
0.0512
1 unidades
0.312
40
14
26
26
13
15
18
0.0946
1 unidades
0.375
50
18
34
34
17
18
21
0.2022
1 unidades
0.5
63
20
42
42
21
22
25
0.3660
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.21 €
(
12.15 €
)
5 dias úteis
13.41 €
(
15.96 €
)
5 dias úteis
17.62 €
(
20.97 €
)
5 dias úteis
22.86 €
(
27.20 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
Stainless steel 1.4308 (AISI "316" equivalent).

Version:
Ground and polished.