Registar
Condições de filtragem
  • Shank width(mm)
  • Shank Total Length(mm)
  • Shank height(mm)
  • Nominal Number
  • Tip Part A(mm)
  • Tip Part B(mm)
  • Tip Part C(mm)
  • Shank F(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis

HSS Bit JIS15R Model S503 Model Horizontal Blade

HSS Bit JIS15R Model S503 Model Horizontal Blade

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Shank width

    (mm)

    Shank Total Length

    (mm)

    Shank height

    (mm)

    Nominal Number

    Tip Part A

    (mm)

    Tip Part B

    (mm)

    Tip Part C

    (mm)

    Shank F

    (mm)

    Shipment Unit

    (Book)

    Quantidade mínima de encomenda
    10
    100
    10
    0-10
    7
    13
    4
    0
    1
    1 unidades
    13
    115
    13
    1-13
    9
    16
    4.5
    0
    1
    1 unidades
    16
    140
    16
    2-16
    12
    20
    5.5
    0
    1
    1 unidades
    19
    165
    19
    3-19
    14
    24
    7
    0
    1
    1 unidades
    19
    180
    25
    4-19X25
    12
    29
    7
    0
    10
    10 unidades
    22
    180
    22
    5-22
    16
    29
    7
    0
    10
    10 unidades
    25
    200
    25
    7-25
    18
    32
    8
    0
    1
    1 unidades
    32
    250
    32
    9-32
    24
    38
    10
    3
    5
    5 unidades
    38
    300
    38
    11-38
    29
    45
    11
    4
    5
    5 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    86.51 €
    ( 102.95 € )
    6 dias úteis
    87.05 €
    ( 103.59 € )
    6 dias úteis
    92.79 €
    ( 110.42 € )
    6 dias úteis
    119.81 €
    ( 142.57 € )
    6 dias úteis
    113.35 €
    ( 134.89 € )
    7 dias úteis
    111.81 €
    ( 133.05 € )
    7 dias úteis
    158.37 €
    ( 188.46 € )
    6 dias úteis
    198.88 €
    ( 236.67 € )
    7 dias úteis
    364.38 €
    ( 433.61 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.