Registar
Confirmado
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Key Sheet Cutter (KC-7-0.9)

Número da peça:

KC-7-0.9
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Informações do produto

     

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    KC-7-0.9

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Blade width tolerance

    O.D. Tolerance

    Quantidade mínima de encomenda
    7
    0.9
    3
    6
    50
    6
    8
    -0.014~-0.028
    +0.18~+0.30
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    101.70 €
    ( 121.02 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A wide range of sizes are available for key groove machining.

    O número da peça foi confirmado