Registar
Condições de filtragem
  • Blade Length(mm)
  • R
  • Neck diameter(mm)
  • Neck length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Extension intersection(mm)
  • Small Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Applicable O-Ring Standards
  • Applicable O-Ring Nominal Number
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Carbide Dove Tail Cutter 4-Flute for O-Ring for Stainless Steel Finishing Applications (OAC4A-7)

Número da peça:

OAC4A-7
Limpar
    Quantidade:

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    OAC4A-7

    Blade Length

    (mm)

    R

    Neck diameter

    (mm)

    Neck length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    shank diameter

    (mm)

    Extension intersection

    (mm)

    Small Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Applicable O-Ring Standards

    Applicable O-Ring Nominal Number

    Quantidade mínima de encomenda
    4.1
    0.4
    4.4
    6
    60
    8
    8.1
    4.44
    7.67
    Vacuum
    AS568A 309~395
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    202.10 €
    ( 240.50 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Simultaneous O-Ring Groove Compliant Dovetail Grooving and R Chamfering, Powdered High-Speed Steel, TIALN Coating