Registar
Condições de filtragem
  • Particle Size(#)
  • Abstract
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Chip stone (S-1-170)

Número da peça:

S-1-170
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    S-1-170

    Particle Size

    (#)

    Abstract

    Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    170
    Rough finishing
    150
    30
    171-4511
    311.2
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    88.48 €
    ( 105.29 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    - Fast and easy grinding with high accuracy, plane correction is unnecessary and the level can always be kept uniform.
    [Applications]
    - For polishing difficult-to-cut materials, such as ceramics, glass, grinding chips, etc.