Registar
Confirmado
  • Blade diameter(mm)
  • Blade Width(mm)
  • Outer Diameter Blade Length Tolerance(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Neck length(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

SCO Staggered Blade T-Slot Cutter G2 (TSL1506TK)

SCO Staggered Blade T-Slot Cutter G2 TSL1506TK

Número da peça:

TSL1506TK
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    TSL1506TK

    Blade diameter

    (mm)

    Blade Width

    (mm)

    Outer Diameter Blade Length Tolerance

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Neck length

    (mm)

    Neck diameter

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    15
    6
    -0.050~-0.160
    12
    75
    19
    7
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    145.46 €
    ( 173.10 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Brazing staggered blade shape / Has peripheral blade and side blades, used for grooving, etc. / With little shock at start, and excellent sharpness compared to straight blade type

    O número da peça foi confirmado