Registar
Condições de filtragem
  • Overall Length (1ℓ)(mm)
  • Underneck length (ℓ3)(mm)
  • Shank Diameter (D4)(mm)
  • Details Type
  • Neck diameter BD(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Head Replaceable End Mill Carbide Holder IMX (IMX12-U12N017L080C)

Número da peça:

IMX12-U12N017L080C
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    IMX12-U12N017L080C

    Overall Length (1ℓ)

    (mm)

    Underneck length (ℓ3)

    (mm)

    Shank Diameter (D4)

    (mm)

    Details Type

    Neck diameter BD

    (mm)

    Neck Section Taper Half Angle BHTA

    Compatible head

    Quantidade mínima de encomenda
    110
    17
    12
    Undercut type
    11.7
    -
    IMX12□
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    515.57 €
    ( 613.53 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Carbide holder for indexable IMX end mill series. Excellent rigidity.