Registar
Condições de filtragem
  • Overall Length(mm)
  • Number of Teeth
  • Thickness(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Portable Band Saw Blade【1 a 5 unidades】 (PB-1130A)

Portable Band Saw Blade

Número da peça:

PB-1130A
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    PB-1130A

    Overall Length

    (mm)

    Number of Teeth

    Width

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Compatible Model

    JAN Code

    Compatible Cutting Material

    Quantidade mínima de encomenda
    1130
    14
    -
    0.64
    Hitachi CB-10, high-speed HRB-1130
    4986362360340
    Gas Pipe / Cast Iron Pipe Stainless Steel Pipe (Thickness of 5 mm or more) General Steel Material / Steel Pipe
    5 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    31.89 €
    ( 37.95 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    Long life due to optimum bimetallic materials.
    [Features]
    Pipes, steel materials, etc.