Registar
Confirmado
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Handle diameter(mm)
  • Corner R
  • Nominal Dimensions
  • Extension intersection(mm)
  • Chamfer R
  • Original Diameter(mm)
  • Applicable O-Ring Standards
  • Applicable O-Ring Diameter(mm)
  • Applicable O-Ring Tolerance(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC2 (Z20) (CC-OEC2P-6)

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC2 (Z20) CC-OEC2P-6

Número da peça:

CC-OEC2P-6
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CC-OEC2P-6

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Handle diameter

    (mm)

    Corner R

    Nominal Dimensions

    Extension intersection

    (mm)

    Chamfer R

    Original Diameter

    (mm)

    Applicable O-Ring Standards

    Applicable O-Ring Diameter

    (mm)

    Applicable O-Ring Tolerance

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    4.84
    2.5
    60
    6
    0.4
    P-6
    5.28
    0.2
    3.27
    Vacuum JIS B2401 P22A–P50
    3.5
    ±0.10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    245.16 €
    ( 291.74 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Can perform dovetail grooving and round chamfering simultaneously.
    · Excellent abrasion resistance thanks to the adoption of C coating.
    · 2-flute blade for aluminum.

    O número da peça foi confirmado