Registar
Condições de filtragem
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

VP-Gold Drill, Powder HSS for Heat Treated Steel, Medium Type VPH-GDN (VPH-GDN-6.6)

VP-Gold Drill, Powder HSS for Heat Treated Steel, Medium Type VPH-GDN

Número da peça:

VPH-GDN-6.6
Limpar
    • The product is currently not available.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    VPH-GDN-6.6

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    6.6
    47
    91
    8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    48.54 €
    ( 57.76 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · High-speed drill with V coating (composite multilayer coating) for excellent welding resistance, abrasion resistance, and heat resistance.