Registar
Condições de filtragem

Test lead adapter

Test lead adapter

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Width

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Height

    (mm)

    Nominal current

    (A)

    Reading category

    Weight

    (g)

    Colour

    Compatible with (details)

    Connector/ Input type A

    Connector / Output type B

    Plug features

    Cable cross section

    (mm)

    Cable length

    (cm)

    Cable length

    (mm)

    Clamping range diameter

    (mm)

    Connector type(s) (cable)

    Contact material

    Material (tip)

    Nominal current

    (mA)

    Nominal voltage

    (V AC)

    Nominal voltage

    (V DC)

    Shaft length

    (mm)

    Temperature range

    (°C)

    Quantidade mínima de encomenda
    90
    1797
    45
    10
    CAT II 250 V
    378
    Dark grey
    -
    IEC C14 plug
    IEC C13 socket
    -
    -
    -
    83
    -
    IEC C14 plug
    -
    -
    -
    250
    -
    -
    -
    1 unidades
    90
    1797
    45
    16
    CAT II 250 V
    410
    Dark grey
    -
    IEC C20 plug
    IEC C19 socket
    -
    -
    -
    83
    -
    IEC C20 plug
    -
    -
    -
    250
    -
    -
    -
    1 unidades
    8
    -
    21
    -
    -
    -
    Black|Red
    9 V block battery
    9V battery terminal
    4 mm plug
    Straight
    3
    -
    750
    -
    -
    Metal
    -
    1
    -
    9
    -
    0 ~ 40
    1 unidades
    8
    -
    29
    -
    -
    -
    Black|Red
    9 V block battery
    -
    9V battery terminal
    Straight
    3
    -
    750
    -
    -
    Metal
    -
    1
    -
    9
    -
    -10 °C ~ 50
    1 unidades
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    Black|Red
    Aa. c and d cells
    -
    -
    Straight
    3
    -
    750
    -
    -
    Copper alloy gold plated
    -
    -
    -
    12
    -
    -
    1 unidades
    65
    97
    65
    16
    CAT II 415 V
    170
    Dark grey|Red
    -
    CEE plug (5-pin. 16 A)
    4 mm socket
    -
    -
    -
    -
    57
    -
    -
    Metal
    -
    415
    -
    37
    -
    1 unidades
    77
    117
    77
    32
    CAT II 415 V
    240
    Dark grey|Red
    -
    CEE plug (5-pin. 32 A)
    4 mm socket
    -
    -
    -
    -
    65
    -
    -
    Metal
    -
    415
    -
    45
    -
    1 unidades
    52
    68
    29
    1
    -
    23
    Dark grey|Light grey
    -
    -
    -
    -
    -
    113.5
    -
    -
    -
    -
    Metal
    -
    250
    -
    -
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    71.55 €
    ( 85.14 € )
    3 dias úteis
    80.60 €
    ( 95.91 € )
    3 dias úteis
    11.32 €
    ( 13.47 € )
    3 dias úteis
    10.07 €
    ( 11.98 € )
    3 dias úteis
    8.39 €
    ( 9.98 € )
    3 dias úteis
    80.60 €
    ( 95.91 € )
    3 dias úteis
    89.32 €
    ( 106.29 € )
    3 dias úteis
    50.93 €
    ( 60.61 € )
    37 dias úteis