Registar
Condições de filtragem
  • Measured force(N)
  • Material
  • Graduation(N)
  • Inch-Metric
  • Range(N)
  • Diameter(mm)
  • Length(mm)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis
      • Dentro de 60 dias úteis

    Dial Test Indicator, Parallel Type

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Relacionado

      Measured force

      (N)

      Material

      Functions

      Graduation

      (N)

      Inch-Metric

      Range

      (N)

      Diameter

      (mm)

      Length

      (mm)

      Quantidade mínima de encomenda
      -
      -
      -
      0.2
      -
      0.6-5
      -
      -
      1 unidades
      0.01-0.3
      Carbide
      A: M2.5 x 0.45
      -
      Metric
      -
      1
      3
      1 unidades
      0.01-0.3
      Carbide
      A: M2.5 x 0.45
      -
      Metric
      -
      0.45
      3
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      149.00 €
      ( 177.31 € )
      60 dias úteis
      214.00 €
      ( 254.66 € )
      60 dias úteis
      162.00 €
      ( 192.78 € )
      5 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      This is a Dial Test Indicator (Lever Type) which offers you the following benefits:
      Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility.Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.The stylus length is on the dial face to reorder a replacement Multi-layer coatings on the crystal.