Registar
Confirmado
  • Material
  • l(mm)
  • Additional Spec
  • Functions
  • Inch-Metric
  • Length(mm)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Dial Indicator Thickness Gauge, Inch (7316A)

    Dial Indicator Thickness Gauge, Inch 7316A

    Número da peça:

    7316A
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      7316A
      Relacionado

      Material

      l

      (mm)

      Accuracy

      (inch)

      Additional Spec

      Carbide Stylus Tip ø2 mm No.

      Contact Point

      Dial Reading

      Digital / Analog

      Error of Indication First 2 ½ Revolution

      (inch)

      Error of Indication One Revolution

      (inch)

      Functions

      Graduation

      (mm)

      H MPE (Hysteresis)

      (inch)

      H MPE (Hysteresis)

      (µm)

      Inch-Metric

      MPE Any 1/2 Revolution

      (µm)

      MPE Any 10 Scale Divisions

      (µm)

      MPE Measuring Range

      (µm)

      R MPE (Repeatability)

      (inch)

      R MPE (Repeatability)

      (µm)

      Range

      (inch)

      Range

      (mm)

      Stem

      (mm)

      Diameter

      (mm)

      Length

      (mm)

      Length

      (inch)

      Mass

      (g)

      Parallelism

      (μm)

      Quantidade mínima de encomenda
      Steel
      13
      -
      Radius=0.2 mm
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      A: M2.5 x 0.45
      -
      -
      -
      Metric
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      -
      17
      -
      -
      5
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      231.00 €
      ( 274.89 € )
      5 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      This Dial Indicator Thickness Gauge enables you to measure tube wall thickness, film/paper etc. with flat contact points, resp. lens thickness or groove depth.

      O número da peça foi confirmado