COMPONENTES MISUMI PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

Configuração precisa e multidimensional de peças graças à absoluta flexibilidade de projeto com MISUMI

Registe-se e Configure agora

Produtos e componentes para a indústria automóvel

Produção de veículos elétricos com MISUMI

Os nossos componentes são utilizados em muitas aplicações no sector dos veículos elétricos. Oferecemos vários componentes de precisão para a produção e teste de veículos elétricos: Por exemplo, as nossas unidades de posicionamento podem ser utilizadas para a medição de perfis a laser com a ajuda da tecnologia de medição LiDar. As nossas mesas de posicionamento motorizadas são frequentemente utilizadas para verificar os sistemas de assistência ao condutor. 

Outra área em que os nossos clientes apreciam a nossa vasta gama de produtos é o enrolamento de bobinas. Para este efeito, oferecemos microfotossensores, robôs de veio único, caixas de rolamentos, acoplamentos de eixos, rolamentos lineares de esferas, garras pneumáticas e suportes de eixos. 

Produção de carroçarias em bruto com MISUMI

Estamos também numa posição ideal no domínio da produção de carroçarias. Os nossos componentes são utilizados principalmente na indústria automóvel e na construção de carroçarias. São componentes de dispositivos de montagem/soldadura, de dispositivos de preensão e de transporte, além de dispositivos de medição e de controlo.  

Conhecemos bem as necessidades dos nossos clientes e oferecemos vários revestimentos de superfície ou vários componentes normalizados de acordo com os NAAMs. Além disso, os nossos pinos de montagem e posicionamento cumprem os requisitos dos principais fabricantes de automóveis alemães (Daimler AG, BMW AG e Volkswagen AG). 

Produção de grupos motopropulsores com MISUMI

Os nossos clientes no sector da produção de sistemas de transmissão apreciam particularmente a nossa vasta gama de produtos. Por exemplo, utilizam os nossos produtos na tecnologia de automação para a produção de sistemas de transmissão. Estes incluem componentes como garras para peças de trabalho, unidades de posicionamento e sensores de proximidade.  

Graças à nossa gama de artigos por encomenda, não há limites para as necessidades dos nossos clientes. Os componentes podem ser fabricados de acordo com as necessidades individuais e podem ser novamente encomendados com a mesma qualidade em qualquer momento.  

NAAMS Locating Pins

Explore a nossa linha alargada de pinos de centralização NAAMS, concebidos especificamente para a produção automóvel. Com mais de 1200 opções de configuração, melhorada com tratamentos de superfície DLC e WSR e apresentando a nova opção de material EN 1.1143, a nossa carteira de produtos oferece uma adaptabilidade e um desempenho inigualáveis.

Quer necessite de componentes padrão ou de uma solução à medida, encontre a combinação perfeita para as suas necessidades na nossa Loja Online. Além disso, se lhe faltar um pino específico ou se tiver alguma dúvida, estamos aqui para o ajudar!

Mais de 332.000 utilizadores na Europa encomendam produtos MISUMI

Davide Ardizzoia

Coproprietário da 3ntr
„A aquisição de componentes da MISUMI significa obter a mais alta qualidade premium no momento certo.” › Ler mais
Copiar link:

Luigi Maldera

Diretor-geral da MBL Solutions
„A MISUMI ajudou-nos a poupar imenso tempo em várias áreas.” › Ler mais
Copiar link:

Andrea Radaelli

Presidente da Sharebot
„Os produtos MISUMI são adequados para inúmeras aplicações e podem ser produzidos de acordo com as necessidades do cliente.” › Ler mais
Copiar link:

Aproveite a sua vantagem competitiva com a MISUMI: Poupe custos e tempo!

  1. Registar-se como
    Utilizador Empresarial
  2. Escolher produto e
    definir parâmetros
  3. Descarregar os dados CAD, guardar
    o componente na "minha página"
  4. Partilhar os ficheiros com o comprador
    para concluir a sua encomenda

Junte-se a um grande grupo de clientes de longa data que utilizam a configuração MISUMI Make-to-Order ou MTO (por encomenda) e receba atempadamente produtos de alta precisão e qualidade!

Crie o seu próprio produto agora