SOLUÇÃO PARA DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO

70% de produtos MISUMI – mesmo em aplicações complexas

E o número de áreas de aplicação está a aumentar todos os dias. Também pode configurar e encomendar entre mais de 20 milhões de peças para poupar tempo e dinheiro na implementação dos seus projetos, como, por exemplo, este dispositivo de medição manual para a produção de carroçarias em bruto na construção automóvel.

  • Misumi Part
  • Machined Part (predominantly of MISUMI raw material)
  • Workpiece

O componente, uma coluna B neste exemplo, é centrada no dispositivo utilizando pinos de posicionamento e posicionada em blocos de contorno/blocos NC. O componente é depois fixado com dispositivos de fixação mecânicos. O passo seguinte consiste em efetuar o controlo de qualidade do componente. As distâncias, as dimensões das folgas e os diâmetros dos furos são controlados com pinos de medição e mandris. O guia do carril de perfil MISUMI com terminal de teste acoplado permite a verificação de vários furos sucessivamente. Após a aplicação de diferentes métodos de medição, o último passo consiste em classificar o componente como "ok" ou "não ok".

Descubra a próxima estação

slide 6 to 8 of 6

Apresentação do nosso parceiro C-CON:

Desde 1991 que o grupo C-CON olha para o futuro de forma inovadora, corajosa e à escala mundial. Trabalhamos em conjunto e para a indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial, para os seus parceiros de sistemas e clientes do sector da engenharia mecânica geral. Lideramos o caminho aqui, pois pensamos à frente e "fora da caixa". Temos capacidade para implementar projetos em pequena escala ou na sua totalidade e agimos sempre com humanidade, lealdade e profissionalismo.

O nosso Serviço

  • Conceito / veículo completo
  • Desenvolvimento em série
  • Tecnologia de ferramentas
  • Processamento mecânico
  • Engenharia de instalações
  • Máquinas e dispositivos especiais
  • Produção de plástico e construção ligeira
  • Gestão de projetos
  • Gestão da qualidade / Tecnologia de medição
  • Desenvolvimento / programação de métodos e processos CAx
  • Centro de formação

Clique aqui para mais informações sobre o C-CON

C-CON

Mais aplicações C-CON

Escolha entre mais de 20 milhões de produtos na nossa loja


Explorar agora