SOLUÇÃO PARA ESTAÇÃO DE SOLDADURA
Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
E o número de áreas de aplicação está a aumentar todos os dias. Também pode configurar e encomendar entre mais de 20 milhões de peças para poupar tempo e dinheiro na implementação dos seus projetos, como, por exemplo, esta estação de soldadura para a produção de carroçarias em bruto na construção automóvel.
Os componentes, neste caso inicialmente uma placa de flange e depois uma placa de coluna B, são colocados na estação de soldadura de acordo com a sequência de montagem. Os componentes são aplicados com blocos de contorno/blocos NC ligados à peça (NAAMS). Este conceito de dispositivo de união rígido apresenta uma elevada fiabilidade, reprodutibilidade e precisão do processo. Para respeitar as tolerâncias de forma e de posição, o posicionamento exato dos componentes é assegurado por pinos de posicionamento e a sua fixação estável é garantida por um tensor pneumático. Também podem ser cumpridos critérios como a sobreposição de uniões e o cumprimento das dimensões das folgas. Os sensores também registam se um componente está no dispositivo e se está na posição correta.
Desde 1991 que o grupo C-CON olha para o futuro de forma inovadora, corajosa e à escala mundial. Trabalhamos em conjunto e para a indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial, para os seus parceiros de sistemas e clientes do sector da engenharia mecânica geral. Lideramos o caminho aqui, pois pensamos à frente e "fora da caixa". Temos capacidade para implementar projetos em pequena escala ou na sua totalidade e agimos sempre com humanidade, lealdade e profissionalismo.