SOLUÇÃO PARA GAVETA DE AMORTECIMENTO

94% de produtos MISUMI – mesmo em aplicações complexas

E o número de áreas de aplicação está a aumentar todos os dias. Também pode configurar e encomendar entre mais de 20 milhões de peças para poupar tempo e dinheiro na implementação dos seus projetos, como, por exemplo, esta gaveta de amortecimento para a produção de carroçarias em bruto na construção automóvel.

  • Misumi Part
  • Machined Part (predominantly of MISUMI raw material)
  • Workpiece

Os componentes, neste caso uma placa do pilar B, são colocados nos suportes de componentes fornecidos quando a gaveta do buffer está aberta. Ângulos de guia (NAAMS) e blocos de contorno/blocos NC (NAAMS) asseguram que os componentes são posicionados e fixados com precisão. O método de recolha fiável e sem problemas protege os componentes de deformações e danos. Os sensores detectam o estado de carga e o posicionamento correto dos componentes. O fecho manual da gaveta é intercetado por amortecedores para evitar que os componentes se desloquem. Uma pinça pneumática bloqueia a gaveta na posição fechada durante o processo de remoção até que o sistema de sensores assinale que a estação está vazia. Só então o grampo pneumático se desbloqueia e a gaveta pode ser novamente aberta e o processo reiniciado desde o início.

Descubra a próxima estação

slide 6 to 8 of 6

Apresentação do nosso parceiro C-CON:

Desde 1991 que o grupo C-CON olha para o futuro de forma inovadora, corajosa e à escala mundial. Trabalhamos em conjunto e para a indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial, para os seus parceiros de sistemas e clientes do sector da engenharia mecânica geral. Lideramos o caminho aqui, pois pensamos à frente e "fora da caixa". Temos capacidade para implementar projetos em pequena escala ou na sua totalidade e agimos sempre com humanidade, lealdade e profissionalismo.

O nosso Serviço

  • Conceito / veículo completo
  • Desenvolvimento em série
  • Tecnologia de ferramentas
  • Processamento mecânico
  • Engenharia de instalações
  • Máquinas e dispositivos especiais
  • Produção de plástico e construção ligeira
  • Gestão de projetos
  • Gestão da qualidade / Tecnologia de medição
  • Desenvolvimento / programação de métodos e processos CAx
  • Centro de formação

Clique aqui para mais informações sobre o C-CON

C-CON

Mais aplicações C-CON

Escolha entre mais de 20 milhões de produtos na nossa loja


Explorar agora